Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KMD-150
Tip standards | Testa piatta (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 9 | Shaft length L (mm) | 153 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo quadrato | Magnet | Disponibile |
Shaft through | Disponibile | Bolster | N/A | Grip Type | Resina |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 1 | Overall Length L(mm) | 260 | Shaft width across flats(mm) | 8 |
Grip Width D(mm) | 29.5 | Weight(g) | 190 |
Si trova sulla pagina di Cacciavite perforatore KMD-150, il codice articolo è il seguente: KMD-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KMD-150.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali