Tronchesino miniatura N-35 (Codici componente)

Tronchesino miniatura N-35

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Miniature nippers with an anti-static grip to enable use at electronics sites.
[Features]
· Anti-static (ESD) specification elastomer grip for the handle.
· Adopts a coil spring with excellent durability and recoverability, and does not cause fatigue even when constantly holding the tool.
· For cutting copper wire (thin blade finish).
· The cutting edge is made sharp (shallow angle) to achieve light handling of the handle and excellent sharpness.
[Applications]
· Convenient for cutting copper wire.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-35

Codice componente
N-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.15 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Nipper Type Tronchesini Overall Length(mm) 128.5
With or without spring Disponibile Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6 Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 2
Main body: option Main Body Weight(g) 65 Supplementary explanation For Cutting Copper Wire

Si trova sulla pagina di Tronchesino miniatura N-35, il codice articolo è il seguente: N-35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-35.

Supporto tecnico