Tenaglie miniatura per piombi P-34

Tenaglie miniatura per piombi P-34

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Wide/thin type pliers.
[Features]
· Not knurled.
· Hardness HRC: 42.
· Weight: 40 g.
· ESD control value: Ground resistance Rg < 1 x 10^12 Ω.
[Applications]
· Ideal for extraction and folding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-34

Codice componente
P-34
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.70 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze per piombi Overall Length(mm) 116
With or without spring Disponibile Main body: option Main Body Weight(g) 40
Supplementary explanation The tip is finished wider and thinner than P-16. No knurling. As the handle opens automatically using a coil spring, it is non-fatiguing and easy to grip.

Si trova sulla pagina di Tenaglie miniatura per piombi P-34, il codice articolo è il seguente: P-34.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-34.

Supporto tecnico