Clip per pezzi P-843 (Codici componente)

Clip per pezzi P-843
  • In Offerta
A parts clip which holds by locking the clamped parts in place.
[Features]
· With anti-slip knurling.
· With a lock. (3-stage)
[Applications]
· It can be used as a clamp or heat sink for soldering electronic parts, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-843

Codice componente
P-843
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.46 €

5.75 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di punta Altro Materiale corpo principale Acciaio inox Lunghezza complessiva(mm) 143
Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo Parti corpo principale Corpo principale Peso(g) 30
Caratteristiche The parts that are clamped onto can be held with a lock.

Si trova sulla pagina di Clip per pezzi P-843, il codice articolo è il seguente: P-843.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-843.

Supporto tecnico