Pinzetta con impugnatura P-845

Pinzetta con impugnatura P-845
  • Sconto volumi elevati
Use this ESD soft grip on your standard tweezers to make them ESD safe.
[Features]
· The elastomer grip has a soft touch while being non-slip, improving the usage sensation.
· The tip can be protected with a cap, making it convenient for storage and carrying.
· It can also be used for tweezers made by other manufacturers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-845

Codice componente
P-845
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.57 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Elastomero Lunghezza complessiva(mm) 150 (with cap) Funzione di non magnetismo S/N Disponibile
Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo Parti corpo principale Corpo principale Larghezza(mm) 8.5~10

Si trova sulla pagina di Pinzetta con impugnatura P-845, il codice articolo è il seguente: P-845.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-845.

Supporto tecnico