Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TG23 |
TG25 |
TG26 |
TG30 |
TG38 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Number of flutes (Sheets) | |
---|---|---|---|---|---|---|
46.67 € 23.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 23 | 5 | |
47.07 € 24.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | 6 | |
53.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 26 | 6 | |
53.46 € 26.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | 7 | |
64.27 € 28.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 38 | 9 |
Loading...
Product Type | Altro | Blade thickness(mm) | 2.1 | Overall Length(mm) | 96 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length(mm) | 12.4 | Protrusion amount(mm) | 25 | center drill | TG660 |
shank No. | No.2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Number of flutes(Sheets)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali