Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SSB-M8X40-B
Codice componente
|
---|
SSB-M8X40-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Massa (g) | Diametro vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M8X1.25 | 40 | 36.3 | 13 | 15 | 5.5 | R12 | 20 | M8 |
Loading...
Materiale | S45C | Trattamento termico | Le parti sferiche sono bonificate a HRC45 o superiore | Trattamento superficie | Finitura in ossido nero |
---|
Si trova sulla pagina di Dente d’arresto (SSB-B), il codice articolo è il seguente: SSB-M8X40-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSB-M8X40-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
Massa(g)
Diametro vite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SSB-M10X40-B |
SSB-M10X50-B |
SSB-M10X60-B |
SSB-M10X70-B |
SSB-M12X50-B |
SSB-M8X50-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Massa (g) | Diametro vite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M10X1.5 | 40 | 35.5 | 17 | 19.6 | 7 | R16 | 35 | M10 | |
5.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M10X1.5 | 50 | 45.5 | 17 | 19.6 | 7 | R16 | 41 | M10 | |
5.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M10X1.5 | 60 | 55.5 | 17 | 19.6 | 7 | R16 | 47 | M10 | |
6.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M10X1.5 | 70 | 65.5 | 17 | 19.6 | 7 | R16 | 54 | M10 | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M12X1.75 | 50 | 44.8 | 19 | 21.9 | 8 | R20 | 59 | M12 | |
5.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M8X1.25 | 50 | 46.3 | 13 | 15 | 5.5 | R12 | 24 | M8 |