Mola da taglio diametro piccolo per metallo【10-25 Pezzi per confezione】

Mola da taglio diametro piccolo per metallo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MNS-100-2.2-15-A46S
MNS-125-2.2-20-A46S
MNS-125-2.2-22-A46S
MNS-150-2.2-20-A46S
MNS-150-2.2-22-A46S
MNS-180-2.2-20-A46S
MNS-180-2.2-22-A46S
MNS-205-2.2-22-A46S
MNS-205-2.2-25.4-A46S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Quantity per Package
(Pieces)

17.68 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 1001510

45.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1252010

45.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1252210

47.60 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1502010

47.60 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 1502210

148.76 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 1802025

148.76 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1802225

164.47 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 2052225

164.47 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 20525.425

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto Work material General steel / Acciaio legato Abrasive material A
Particle Size(#) 46 Hardness S Blade thickness(mm) 2.2
Maximum operating rotation speed(m/s) 72

Supporto tecnico