Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PFD4-30
Type | Carta per levigatrice | work material | Acciaio generico | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 16 | Particle Size(#) | 30 | abrasive grain | Silicon Carbide |
Packaging Quantity(Sheets) | 10 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 13000 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali