Ruota cotone con albero (UFCK5025)

Ruota cotone con albero UFCK5025

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UFCK5025

Marca: YANASE

Prezzo: 22.30

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Outer Diameter: 50 mm

Length: 35 mm

Maximum Engine Speed: 6100 min-1


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UFCK5025

Codice componente
UFCK5025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Length
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

22.30 €

5 Disponibile 5 giorni 50356100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Material Cotone Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6 Packaging Quantity(Book) 5

Si trova sulla pagina di Ruota cotone con albero, il codice articolo è il seguente: UFCK5025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UFCK5025.

Tipologia prodotto

Codice componente
UFCK3025
UFCK8025
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Length
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

18.38 €

5 Disponibile 5 giorni 304010000

31.15 €

5 Disponibile 5 giorni 80373800

Supporto tecnico