Coltello sbavatura K-35【2 Pezzi per confezione】

Coltello sbavatura K-35
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A knife that can handle troublesome deburring.
[Features]
· Comes with 3 blade types, one for metals such as iron, copper and aluminum, one for plastics, and an all-purpose type.
· Special rotating structure prevents the blade from biting.
[Applications]
· Enables uniform deburring and chamfering in cutting and drilling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-35-3

Codice componente
K-35-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.68 €

5.12 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama Blade tip angle 11°
Single blade, two blades Double-edged Number Contained In A Packet(Book) 2 Main body, Spare Blade Replacement Blade / Universal Type (Black)

Si trova sulla pagina di Coltello sbavatura K-35, il codice articolo è il seguente: K-35-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-35-3.

Supporto tecnico