Avvitatore elettrico D-331 / D-332

Avvitatore elettrico D-331 / D-332
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
An electric screwdriver equipped with a cushioned handle that is highly effective for slip prevention.
[Features]
· Elastomer resin is used for slip prevention of the handle component.
· Tightly fits on to the handle body and exhibits excellent gripping performance.
· Has a handle shape that makes pressing the screwdriver against screws easy so that force can be transferred well.
· The tip has been magnetically processed to hold screws and the handle is made of polypropylene resin and is lightweight.
· A design without plating in order to avoid changes in tip precision.
[Applications]
· Ideal for screw tightening work in deep and narrow spaces.
· Electric type screwdriver that can be easily pushed and turned, recommended for the Licensed Electrician Proficiency Test.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-332-150

Codice componente
D-332-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.86 €

6.84 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N. 2 Shaft length L (mm) 150
Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo Magnet Disponibile
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Gomma
Shaft Diameter(φ/mm) 6.4 Overall Length(mm) 250 Handle diameter(φ/mm) 40
Weight(g) 130

Si trova sulla pagina di Avvitatore elettrico D-331 / D-332, il codice articolo è il seguente: D-332-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-332-150.

Supporto tecnico