Cacciavite SUS SUMD

Cacciavite SUS SUMD
  • Sconto volumi elevati
For tightening and loosening screws. The shaft is made of martensitic stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUMD-150

Codice componente
SUMD-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.64 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Testa piatta (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 8 Shaft length L (mm) 150
Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Resina
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1.1 Overall Length L(mm) 257 Grip Width D(mm) 34
Weight(g) 134

Si trova sulla pagina di Cacciavite SUS SUMD, il codice articolo è il seguente: SUMD-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUMD-150.

Supporto tecnico