Tronchesino a tagliente frontale N-33

Tronchesino a tagliente frontale N-33

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Nippers with a long blade length.
[Features]
· Equipped with coil spring to prevent fatigue even during continuous work.
· As the blade is long, it is possible to cut 4 wires coming out of a modular jack at once.
[Applications]
· Ideal for cutting in deep places (slanted type).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-33

Codice componente
N-33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.46 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Nipper Type Tronchesini Overall Length(mm) 116
With or without spring Disponibile Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 0.9
Main body: option Main Body Weight(g) 45 Supplementary explanation For cutting in deep places

Si trova sulla pagina di Tronchesino a tagliente frontale N-33, il codice articolo è il seguente: N-33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-33.

Supporto tecnico