Pinza P-57 (P-57-175)

Pinza P-57 P-57-175

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: P-57-175

Marca: HOZAN

Prezzo: 43.06

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 195 mm

Copper Wire Cutting Performance: 3.5 φ/mm

VA (VVF) Wire Cutting Capacity: 1.6 x 3 core φ/mm

Weight: 270 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-57-175

Codice componente
P-57-175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity
(φ/mm)
Weight
(g)

43.06 €

1 Disponibile 6 giorni 101953.51.6 x 3 core270

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze With or without spring N/A
Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 5.5 Main body: option Main Body Supplementary explanation Type 1/2 Electrical Worker Proficiency Test recommended product. Practical type boasting excellent cutting force and durability.

Si trova sulla pagina di Pinza P-57, il codice articolo è il seguente: P-57-175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-57-175.

Tipologia prodotto

Codice componente
P-57-200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity
(φ/mm)
Weight
(g)

48.83 €

1 Disponibile 7 giorni 1022042.0 × 3 core370

Supporto tecnico