Pinza miniatura a becchi arrotondati P-39

Pinza miniatura a becchi arrotondati P-39
  • Sconto volumi elevati
Round mouth type pliers that do not hurt the workpiece.
[Features]
· Not knurled.
· Gripping parts are rounded so the target object can be held without causing damage.
[Applications]
· Ideal for various types of manual work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-39

Codice componente
P-39
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.00 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 118
With or without spring Disponibile Main body: option Main Body Weight(g) 58
Supplementary explanation The grip portion prevents injuries since there are no corners. Part diameter: mm φ: 1.2 (tip) / 5 (maximum) The handle automatically opens by the coil spring, making it easier to grip.

Si trova sulla pagina di Pinza miniatura a becchi arrotondati P-39, il codice articolo è il seguente: P-39.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-39.

Supporto tecnico