Bussola Torx lunga (tipo a prova di manomissione) 4TX-THL

Bussola Torx lunga (tipo a prova di manomissione) 4TX-THL

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Long type Torx socket for tightening/loosening T-type Torx screws (tamper-proof).
[Features]
· 12.7 mm drive.
· High torque type socket designed to be able to cope with strong tightening force.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4TX-T30HL
4TX-T40HL
4TX-T45HL
4TX-T50HL
4TX-T55HL
4TX-T60HL
4TX-T70HL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip standards Shaft length (A measurement)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D Dimensions)
(mm)
Weight
(g)

18.75 €

1 Disponibile 5 giorni T27/T30/T4010022115

19.31 €

1 Disponibile 9 giorni T27/T30/T4010022120

20.35 €

1 Disponibile 9 giorni T45/T50/T5510022120

20.35 €

1 9 giorni T45/T50/T5510022120

23.23 €

1 Disponibile 9 giorni T45/T50/T559722210

26.70 €

1 Disponibile 9 giorni T60/T709722320

29.21 €

1 Disponibile 9 giorni T60/T709425390

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Chiave a bussola manuale Tip shape / tamper-proof Tipo antimanomissione a T Single Product/Set Classification Articolo singolo
Insertion Angle 12.7mm(1/2") Overall length (L dimension)(mm) 132

Supporto tecnico