Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S4H-03 |
S4H-04 |
S4H-05 |
S4H-06 |
S4H-08 |
S4H-10 |
S4H-12 |
S4H-14 |
S4H-17 |
S4H-19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3 | 49 | 22 | 5.0 | |
67.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 4 | 52 | 22 | 6 | |
67.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 55 | 22 | 7.0 | |
75.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 57 | 22 | 9.0 | |
75.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 59 | 22 | 11.0 | |
76.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 65 | 22 | 13.0 | |
81.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 12 | 68 | 24 | 15 | |
85.59 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 14 | 69 | 24 | 17.0 | |
96.30 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 17 | 74 | 26 | 21.0 | |
112.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 19 | 78 | 26 | 25 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali