Prolunga a percussione NE80

Prolunga a percussione NE80
  • Sconto volumi elevati
An extension bar used to link wrenches and sockets when working in deep and narrow places.
[Features]
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for assembling and maintenance of large industrial machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NE80-150
NE80-200
NE80-250
NE80-300
NE80-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)

80.14 €

1 Disponibile 9 giorni 150

92.14 €

1 Disponibile 9 giorni 200

107.59 €

1 Disponibile 9 giorni 250

108.76 €

1 Disponibile 9 giorni 300

125.42 €

1 Disponibile 9 giorni 400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo barra di prolunga Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 25.4 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 48

Supporto tecnico