Manico a inserto a forma di T SL40

Manico a inserto a forma di T SL40
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The square drive slides over the handle and can be adjusted to any position.
[Features]
· Specification with groove processed on the handle so that the square drive does not turn when force is applied.
· Specification in which the stopper works when the square drive comes to the center.
[Applications]
Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SL40

Codice componente
SL40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.67 €

19.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 250 Handle Type ° T-Shaped Slide

Si trova sulla pagina di Manico a inserto a forma di T SL40, il codice articolo è il seguente: SL40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SL40.

Supporto tecnico