Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STD-100-15-SA40 |
STD-100-15-SA60 |
STD-100-15-SA80 |
STD-100-15-SZ40 |
STD-100-15-SZ60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Abrasive grain | Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.46 € | 10 Pezzi per confezione | 3 conf. | Disponibile | 7 giorni | 40 | A | 2517120001 | |
87.46 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 60 | A | 2517120002 | |
87.46 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 80 | A | 2517120003 | |
92.64 € | 10 Pezzi per confezione | 3 conf. | Disponibile | 8 giorni | 40 | Z | 2517120021 | |
92.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 60 | Z | 2517120022 |
Loading...
Type | Disco multi-lama | Work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 13,600 | Quantity per Package(Pieces) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Abrasive grain
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali