Prolunga a percussione NE40

Prolunga a percussione NE40
  • Sconto volumi elevati
Bar for extending the reach of impact sockets.
[Features]
· Connect between the wrench and socket to use for working in deep and narrow places.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NE40-075
NE40-100
NE40-125
NE40-150
NE40-200
NE40-250
NE40-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)

23.75 €

1 Disponibile 9 giorni 75

25.38 €

1 Disponibile 9 giorni 100

26.38 €

1 Disponibile 9 giorni 125

29.19 €

1 Disponibile 5 giorni 150

32.85 €

1 Disponibile 5 giorni 200

35.64 €

1 Disponibile 9 giorni 250

42.39 €

1 Disponibile 9 giorni 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo barra di prolunga Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 25

Supporto tecnico