Bussole (12 punte) 6D (6D-17)

Bussole (12 punte) 6D 6D-17
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6D-17

Marca: MAEDAKINNZOKU

Prezzo: 19.00

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Width across flat dimension (S Measurement): 17

Overall length (L dimension): 50 mm

Width across flat part external diameter (measurement D1): 26 mm

Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions): 34 mm

Width across flat part depth (measurement L1): 13 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6D-17

Codice componente
6D-17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

19.00 €

1 Disponibile 9 giorni 175026341314

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4

Si trova sulla pagina di Bussole (12 punte) 6D, il codice articolo è il seguente: 6D-17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6D-17.

Tipologia prodotto

Codice componente
6D-18
6D-19
6D-21
6D-22
6D-23
6D-24
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

19.05 €

1 Disponibile 9 giorni 185027341315

19.05 €

1 Disponibile 9 giorni 195028341416

19.08 €

1 Disponibile 9 giorni 215030341518

19.27 €

1 Disponibile 9 giorni 225232341518

19.31 €

1 Disponibile 9 giorni 235233341620

19.31 €

1 Disponibile 9 giorni 245234.0341720

Supporto tecnico