Set chiavi a tubo 260M

Set chiavi a tubo 260M
  • Sconto volumi elevati
Deluxe type socket wrench set with 12.7 mm insertion.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· Comes with carefully selected tools required for installation and maintenance of various small machinery and equipment.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

260M

Codice componente
260M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

259.64 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Esagonale doppio/Giunti Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 23 / 9 / 32 / 26 / 29 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Handle Type ° Ratchet / Spinner / T Type Slide Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method
Number of Ratchet Teeth 18

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 260M, il codice articolo è il seguente: 260M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 260M.

Supporto tecnico