Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RH43K
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 255 | Handle Type ° | Ratchet |
Ratchet Handle Full Length Type | Standard | Ratchet Mechanism | Claw catch method | Number of Ratchet Teeth | 48 |
Si trova sulla pagina di Manico cricchetto (tipo con impugnatura) RH43K, il codice articolo è il seguente: RH43K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RH43K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali