Set attrezzi manuali / valigetta attrezzi S-22/S-122

Set attrezzi manuali / valigetta attrezzi S-22/S-122
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Adopts a hollow molded case that fits well.
· S-122: Tool case.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-22

Codice componente
S-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

199.13 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Tipo portatile ad apertura singola Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 330×68×240
Set Content(Point) 20 Case color Altro Mass(g) 2000
Material Polyethylene Corresponds To V 100 V compatible Supplementary explanation Input: 100 VAC. Professional case that has excellent storage, and you can tell at a glance if something is missing. Storage Case: S-122

Si trova sulla pagina di Set attrezzi manuali / valigetta attrezzi S-22/S-122, il codice articolo è il seguente: S-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-22.

Supporto tecnico