Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S-81
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Tipo custodia a baule | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 365×110×275 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 32 | Case color | Argento | Mass(g) | 3500 |
Material | Aluminum Alloy | Corresponds To V | 100 V compatible |
Si trova sulla pagina di Set attrezzi manuali S-81, il codice articolo è il seguente: S-81.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-81.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali