Set attrezzi manuali S-53

Set attrezzi manuali S-53
  • Sconto volumi elevati
A medium tool set ideal for the maintenance and examination of equipment and machinery.
[Features]
· ABS case that withstands hard usage.
· It has a hole at the front for attaching a lock.
· The set includes 31 pieces.
· A tool set with freely selectable case.
[Applications]
· Perfect for household use as well as for factory and lab use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-53

Codice componente
S-53
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

355.52 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Tipo portatile ad apertura singola Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 386×203×163
Set Content(Point) 31 Case color Blu Mass(g) 4300
Supplementary explanation A tool set for the maintenance and examination of equipment and machinery.

Si trova sulla pagina di Set attrezzi manuali S-53, il codice articolo è il seguente: S-53.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-53.

Supporto tecnico