Fresa per sgrossatura SG-FAX, gambo lungo, SLX, SGFREU

Fresa per sgrossatura SG-FAX, gambo lungo, SLX, SGFREU
Capable of high-efficiency roughing of materials from steel to stainless steel and aluminum. The notches have a fine pitch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGFREU16
SGFREU25
SGFREU40
SGFREU50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)

197.64 €

1 6 giorni 16324162007214.372

356.86 €

1 6 giorni 254552525011323113

1,047.43 €

1 6 giorni 4063632310---

1,611.42 €

1 6 giorni 5075642350---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Lega HSS
Machining Application Laterale / Scanalatura Coating TiCN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico