Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.05 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.2 | 3 | 0.1 | ||
82.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | 3 | 0.2 | |
57.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 1 | 3 | 0.3 | |
57.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 1 | 3 | 0.4 | |
53.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 | |
53.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 2 | 3 | 0.6 | |
50.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 2 | 3 | 0.7 | |
50.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 2.5 | 3 | 0.8 | |
48.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 2.5 | 3 | 0.9 | |
98.99 € | 1 | 6 giorni | 0.15 | 0.3 | 3 | 0.15 | ||
73.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | |
63.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.35 | 1 | 3 | 0.35 | |
63.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.45 | 1 | 3 | 0.45 | |
59.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.55 | 1 | 3 | 0.55 | |
59.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.65 | 2 | 3 | 0.65 | |
55.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 2 | 3 | 0.75 | |
55.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.85 | 2.5 | 3 | 0.85 | |
52.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.95 | 2.5 | 3 | 0.95 | |
44.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 4 | 1 | |
41.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 3 | 4 | 1.1 | |
48.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 3 | 4 | 1.2 | |
48.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 3 | 4 | 1.3 | |
48.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 3 | 4 | 1.4 | |
44.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 5 | 4 | 1.5 | |
48.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 5 | 4 | 1.6 | |
48.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 5 | 4 | 1.7 | |
48.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 5 | 4 | 1.8 | |
48.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 5 | 4 | 1.9 | |
44.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 6 | 4 | 2 |
Loading...
work material | Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length (L)(mm) | 40 | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali