Codice articolo del costruttore: 4MNE1
Marca: NACHI(FUJIKOSHI)
Prezzo: 72.86 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter (D): 1 φ
Blade length (ℓ): 3 mm
O.D. Dc: 1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4MNE1
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 4 | Overall Length (L)(mm) | 40 | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati |
Blade tip shape | Bordo tagliente |
Si trova sulla pagina di Mini fresa al carburo a testa quadrata con 4 taglienti 4MNE, il codice articolo è il seguente: 4MNE1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4MNE1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4MNE1.1 |
4MNE1.2 |
4MNE1.3 |
4MNE1.4 |
4MNE1.5 |
4MNE1.6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | O.D. Dc (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 3 | 1.1 | |
79.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 3 | 1.2 | |
79.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 3 | 1.3 | |
79.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 3 | 1.4 | |
72.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 5 | 1.5 | |
79.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 5 | 1.6 |