Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Corner Radius r (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 0.2 | 13 | 6 | 50 | 6 | 0.2 | 6 | |
144.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 0.5 | 13 | 6 | 50 | 6 | 0.5 | 6 | |
144.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 1 | 13 | 6 | 50 | 6 | 1 | 6 | |
124.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 0.2 | 19 | 6 | 60 | 8 | 0.2 | 8 | |
124.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 0.5 | 19 | 6 | 60 | 8 | 0.5 | 8 | |
124.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 1 | 19 | 6 | 60 | 8 | 1 | 8 | |
165.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0.5 | 22 | 6 | 70 | 10 | 0.5 | 10 | |
165.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1 | 22 | 6 | 70 | 10 | 1 | 10 | |
165.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.5 | 22 | 6 | 70 | 10 | 1.5 | 10 | |
165.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 22 | 6 | 70 | 10 | 2 | 10 | |
210.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 0.5 | 26 | 6 | 75 | 12 | 0.5 | 12 | |
210.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 1 | 26 | 6 | 75 | 12 | 1 | 12 | |
210.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 1.5 | 26 | 6 | 75 | 12 | 1.5 | 12 | |
210.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 2 | 26 | 6 | 75 | 12 | 2 | 12 | |
405.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 1 | 32 | 8 | 90 | 16 | 1 | 16 | |
405.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 1.5 | 32 | 8 | 90 | 16 | 1.5 | 16 | |
405.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 2 | 32 | 8 | 90 | 16 | 2 | 16 | |
601.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 1 | 38 | 8 | 100 | 20 | 1 | 20 | |
601.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 1.5 | 38 | 8 | 100 | 20 | 1.5 | 20 | |
601.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 2 | 38 | 8 | 100 | 20 | 2 | 20 |
Loading...
work material | Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 | Type | Raggio | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Corner Radius r(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali