Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Corner Radius r (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 0.3 | 15 | 50 | 6 | 0.3 | 6 | |
135.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 0.5 | 15 | 50 | 6 | 0.5 | 6 | |
135.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 1 | 15 | 50 | 6 | 1 | 6 | |
111.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 0.3 | 20 | 60 | 8 | 0.3 | 8 | |
111.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 0.5 | 20 | 60 | 8 | 0.5 | 8 | |
111.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 1 | 20 | 60 | 8 | 1 | 8 | |
145.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0.3 | 25 | 70 | 10 | 0.3 | 10 | |
145.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0.5 | 25 | 70 | 10 | 0.5 | 10 | |
145.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1 | 25 | 70 | 10 | 1 | 10 | |
145.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 25 | 70 | 10 | 2 | 10 | |
174.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 0.5 | 25 | 70 | 10 | 0.5 | 12 | |
174.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 1 | 30 | 75 | 12 | 1 | 12 | |
174.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 2 | 30 | 75 | 12 | 2 | 12 | |
174.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 3 | 30 | 75 | 12 | 3 | 12 | |
337.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 1 | 40 | 90 | 16 | 1 | 16 | |
337.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 2 | 40 | 90 | 16 | 2 | 16 | |
337.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 3 | 40 | 90 | 16 | 3 | 16 | |
483.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 1 | 50 | 100 | 20 | 1 | 20 | |
483.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 2 | 50 | 100 | 20 | 2 | 20 | |
483.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 3 | 50 | 100 | 20 | 3 | 20 |
Loading...
work material | Acciaio inox / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Raggio |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | Coating | Per acciai generici | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
R Precision(μm) | 0~-0.030 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Corner Radius r(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali