Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Corner Radius r (mm) | Neck diameter D1 | O.D. Dc (mm) | Under-head Length ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 0.2 | 4.5 | 60 | 6 | 12 | -0.014~-0.028 | 0.2 | 2.9 | 3 | 12 | |
141.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 0.5 | 4.5 | 60 | 6 | 12 | -0.014~-0.028 | 0.5 | 2.9 | 3 | 12 | |
148.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 0.2 | 6 | 60 | 6 | 16 | -0.020~-0.038 | 0.2 | 3.8 | 4 | 16 | |
148.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 16 | -0.020~-0.038 | 0.5 | 3.8 | 4 | 16 | |
145.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 0.2 | 7.5 | 60 | 6 | 20 | -0.020~-0.038 | 0.2 | 4.8 | 5 | 20 | |
145.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 0.5 | 7.5 | 60 | 6 | 20 | -0.020~-0.038 | 0.5 | 4.8 | 5 | 20 | |
157.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 0.3 | 9 | 60 | 6 | 24 | -0.020~-0.038 | 0.3 | 5.8 | 6 | 24 | |
157.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 0.5 | 9 | 60 | 6 | 24 | -0.020~-0.038 | 0.5 | 5.8 | 6 | 24 | |
130.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 0.3 | 10.5 | 80 | 6 | - | -0.025~-0.047 | 0.3 | - | 7 | - | |
130.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 0.5 | 10.5 | 80 | 6 | - | -0.025~-0.047 | 0.5 | - | 7 | - | |
135.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 0.5 | 12 | 80 | 8 | 34 | -0.025~-0.047 | 0.5 | 7.7 | 8 | 34 | |
135.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 1 | 12 | 80 | 8 | 34 | -0.025~-0.047 | 1 | 7.7 | 8 | 34 | |
157.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 0.5 | 13.5 | 90 | 8 | - | -0.025~-0.047 | 0.5 | - | 9 | - | |
157.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 1 | 13.5 | 90 | 8 | - | -0.025~-0.047 | 1 | - | 9 | - | |
193.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0.5 | 15 | 100 | 10 | 42 | -0.025~-0.047 | 0.5 | 9.7 | 10 | 42 | |
193.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1 | 15 | 100 | 10 | 42 | -0.025~-0.047 | 1 | 9.7 | 10 | 42 | |
193.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.5 | 15 | 100 | 10 | 42 | -0.025~-0.047 | 1.5 | 9.7 | 10 | 42 | |
239.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 0.5 | 16.5 | 120 | 10 | - | -0.032~-0.059 | 0.5 | - | 11 | - | |
239.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 1 | 16.5 | 120 | 10 | - | -0.032~-0.059 | 1 | - | 11 | - | |
239.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 1.5 | 16.5 | 120 | 10 | - | -0.032~-0.059 | 1.5 | - | 11 | - | |
264.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 0.5 | 18 | 120 | 12 | 50 | -0.032~-0.059 | 0.5 | 11.7 | 12 | 50 | |
264.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 1 | 18 | 120 | 12 | 50 | -0.032~-0.059 | 1 | 11.7 | 12 | 50 | |
264.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 1.5 | 18 | 120 | 12 | 50 | -0.032~-0.059 | 1.5 | 11.7 | 12 | 50 | |
291.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 0.5 | 19.5 | 130 | 12 | - | -0.032~-0.059 | 0.5 | - | 13 | - | |
291.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 1 | 19.5 | 130 | 12 | - | -0.032~-0.059 | 1 | - | 13 | - | |
291.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 1.5 | 19.5 | 130 | 12 | - | -0.032~-0.059 | 1.5 | - | 13 | - | |
525.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 1 | 24 | 160 | 16 | 66 | -0.032~-0.059 | 1 | 15.5 | 16 | 66 | |
525.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 1.5 | 24 | 160 | 16 | 66 | -0.032~-0.059 | 1.5 | 15.5 | 16 | 66 | |
525.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 2 | 24 | 160 | 16 | 66 | -0.032~-0.059 | 2 | 15.5 | 16 | 66 | |
578.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 17 | 1 | 25.5 | 170 | 16 | - | -0.032~-0.059 | 1 | - | 17 | - | |
578.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 17 | 1.5 | 25.5 | 170 | 16 | - | -0.032~-0.059 | 1.5 | - | 17 | - | |
578.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 17 | 2 | 25.5 | 170 | 16 | - | -0.032~-0.059 | 2 | - | 17 | - | |
826.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 1 | 30 | 200 | 20 | 82 | -0.032~-0.059 | 1 | 19.5 | 20 | 82 | |
826.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 1.5 | 30 | 200 | 20 | 82 | -0.032~-0.059 | 1.5 | 19.5 | 20 | 82 | |
826.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 2 | 30 | 200 | 20 | 82 | -0.032~-0.059 | 2 | 19.5 | 20 | 82 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Raggio |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Corner Radius r(mm)
Neck diameter D1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali