Codice articolo del costruttore: RSL4SE4
Marca: NACHI(FUJIKOSHI)
Prezzo: 43.48 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter (D): 4 φ
Blade length (ℓ): 20 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 55 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RSL4SE4
Codice componente
|
---|
RSL4SE4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.48 € | 1 | 6 giorni | 4 | 20 | 6 | 55 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Si trova sulla pagina di A 4 tagli, tipo super duro, gambo standard, tipo lungo, RSL4SE, il codice articolo è il seguente: RSL4SE4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RSL4SE4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RSL4SE14 |
RSL4SE17 |
RSL4SE18 |
RSL4SE5 |
RSL4SE6 |
RSL4SE7 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.89 € | 1 | 6 giorni | 14 | 55 | 12 | 105 | ||
132.65 € | 1 | 6 giorni | 17 | 65 | 16 | 120 | ||
132.65 € | 1 | 6 giorni | 18 | 65 | 16 | 120 | ||
43.48 € | 1 | 6 giorni | 5 | 25 | 6 | 60 | ||
43.48 € | 1 | 6 giorni | 6 | 25 | 6 | 60 | ||
50.16 € | 1 | 6 giorni | 7 | 35 | 8 | 75 |