Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RE0.75 |
RE1 |
RE1.5 |
RE1.25 |
RE2 |
RE2.5 |
RE3 |
RE3.5 |
RE4 |
RE4.5 |
RE5 |
RE5.5 |
RE6 |
RE6.5 |
RE7 |
RE7.5 |
RE8 |
RE10 |
RE12.5 |
RE15 |
RE16 |
RE20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.45 € | 1 | 6 giorni | 0.75 | 3 | 55 | 6 | 1.5 | ||
66.45 € | 1 | 6 giorni | 1 | 4 | 55 | 6 | 2 | ||
66.45 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 6 | 60 | 6 | 3 | ||
66.45 € | 1 | 6 giorni | 1.25 | 5 | 60 | 6 | 2.5 | ||
66.45 € | 1 | 6 giorni | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | ||
66.45 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 5 | ||
66.45 € | 1 | 6 giorni | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | ||
77.23 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 14 | 90 | 6 | 7 | ||
77.23 € | 1 | 6 giorni | 4 | 16 | 100 | 8 | 8 | ||
92.42 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 18 | 100 | 8 | 9 | ||
92.42 € | 1 | 6 giorni | 5 | 20 | 100 | 10 | 10 | ||
110.86 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 22 | 100 | 10 | 11 | ||
110.86 € | 1 | 6 giorni | 6 | 24 | 110 | 12 | 12 | ||
137.82 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 26 | 110 | 12 | 13 | ||
137.82 € | 1 | 6 giorni | 7 | 28 | 110 | 12 | 14 | ||
118.12 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 30 | 110 | 12 | 15 | ||
118.12 € | 1 | 6 giorni | 8 | 32 | 140 | 16 | 16 | ||
167.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 160 | 20 | 20 | ||
207.77 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 50 | 180 | 25 | 25 | ||
295.15 € | 1 | 6 giorni | 15 | 60 | 180 | 25 | 30 | ||
388.56 € | 1 | 6 giorni | 16 | 60 | 200 | 32 | 32 | ||
628.10 € | 1 | 6 giorni | 20 | 65 | 220 | 32 | 40 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Grafite / Resina | Tool Material Type | Cobalto HSS | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | R Precision(μm) | +0.02 ~-0.01 |
With/Without Torsion | Available |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali