Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GSSLT3030SF |
GSSLT3040SF |
GSSLT3050SF |
GSSLT3060SF |
GSSLT3080SF |
GSSLT3100SF |
GSSLT3120SF |
GSSLT3160SF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.83 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 8 | 6 | 50 | 3 | |
69.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 11 | 6 | 50 | 4 | |
74.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 60 | 5 | |
77.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 13 | 6 | 60 | 6 | |
100.67 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8 | 19 | 8 | 80 | 8 | |
117.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 22 | 10 | 90 | 10 | |
120.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 26 | 12 | 90 | 12 | |
254.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 32 | 16 | 115 | 16 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali