Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL4GEO3 |
SL4GEO4 |
SL4GEO6 |
SL4GEO8 |
SL4GEO10 |
SL4GEO12 |
SL4GEO16 |
SL4GEO20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 18 | 6 | 60 | 3 | |
112.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 20 | 6 | 60 | 4 | |
119.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 25 | 6 | 60 | 6 | |
146.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 35 | 8 | 80 | 8 | |
146.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 45 | 10 | 100 | 10 | |
186.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 55 | 12 | 120 | 12 | |
399.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 65 | 16 | 135 | 16 | |
438.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 75 | 20 | 155 | 20 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali