Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2CE1 |
2CE1.5 |
2CE2 |
2CE2.5 |
2CE3 |
2CE3.5 |
2CE4 |
2CE4.5 |
2CE5 |
2CE5.5 |
2CE6 |
2CE6.5 |
2CE7 |
2CE7.5 |
2CE8 |
2CE8.5 |
2CE9 |
2CE9.5 |
2CE10 |
2CE11 |
2CE12 |
2CE13 |
2CE14 |
2CE15 |
2CE16 |
2CE17 |
2CE18 |
2CE19 |
2CE20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 4 | 50 | 1 | |
37.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 1.5 | |
37.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 6 | 4 | 50 | 2 | |
37.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2.5 | |
46.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 8 | 6 | 50 | 3 | |
48.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 3.5 | |
48.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 11 | 6 | 50 | 4 | |
53.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 11 | 6 | 50 | 4.5 | |
53.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 50 | 5 | |
58.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 13 | 6 | 50 | 5.5 | |
55.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 13 | 6 | 50 | 6 | |
68.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 16 | 8 | 63 | 6.5 | |
68.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 16 | 8 | 63 | 7 | |
75.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 16 | 8 | 63 | 7.5 | |
75.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 19 | 8 | 63 | 8 | |
92.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 19 | 10 | 70 | 8.5 | |
92.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 19 | 10 | 70 | 9 | |
104.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 19 | 10 | 70 | 9.5 | |
94.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 22 | 10 | 70 | 10 | |
124.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 22 | 12 | 75 | 11 | |
129.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 12 | 26 | 12 | 75 | 12 | |
159.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 26 | 16 | 89 | 13 | |
123.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 26 | 16 | 89 | 14 | |
157.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 26 | 16 | 89 | 15 | |
159.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 32 | 16 | 89 | 16 | |
206.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 17 | 32 | 20 | 100 | 17 | |
252.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 32 | 20 | 100 | 18 | |
263.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 32 | 20 | 100 | 19 | |
273.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 38 | 20 | 100 | 20 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali