SG Unilon Purple/duro

SG Unilon Purple/duro

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Long service life type Unilon Black.

[Features]
· Long life twice or more that of black type. For heavy users.
· Highly flexible and fits well to workpieces.
· Removes oxide film, etc. without shaving too much of the base material

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SG-NPH

Codice componente
SG-NPH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.61 €

5 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in tessuto non tessuto work material Brass / Gunmetal / Alluminio / Materiale pietra Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Non applicabile Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 12000

Supporto tecnico