Codice articolo del costruttore: 4PLXS2
Marca: NACHI(FUJIKOSHI)
Prezzo: 132.66 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Blade diameter (D): 2 φ
Blade length (ℓ): 6 mm
Shank diameter (d): 4 mm
Overall Length (L): 40 mm
O.D. Dc: 2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4PLXS2
Codice componente
|
---|
4PLXS2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.66 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2 | 6 | 4 | 40 | 2 |
Loading...
work material | Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Si trova sulla pagina di Fresa X's Mill a 4 taglienti 4PLXS, il codice articolo è il seguente: 4PLXS2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4PLXS2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4PLXS13 |
4PLXS18 |
4PLXS2.5 |
4PLXS20 |
4PLXS3 |
4PLXS4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 13 | 26 | 12 | 75 | 13 | |
611.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 18 | 32 | 20 | 100 | 18 | |
128.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 2.5 | |
672.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 38 | 20 | 100 | 20 | |
128.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 8 | 6 | 45 | 3 | |
133.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 11 | 6 | 45 | 4 |