Fresa a 2 tagli G per sede chiavetta, GHKEY

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GHKEY3
GHKEY4
GHKEY8
GHKEY10
GHKEY14
GHKEY15
GHKEY16
GHKEY18
GHKEY20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Outer Diameter Tolerance

25.01 €

1 6 giorni 36650+0.025 +0.005

25.78 €

1 6 giorni 47860+0.025 +0.005

28.07 €

1 6 giorni 8121060+0.025 +0.005

31.06 €

1 6 giorni 10141270+0.025 +0.005

51.42 €

1 Disponibile 6 giorni 14161680+0.03 +0.01

55.73 €

1 6 giorni 15161680+0.03 +0.01

59.12 €

1 6 giorni 16181680+0.035 +0.015

73.43 €

1 6 giorni 18182085+0.035 +0.015

84.28 €

1 6 giorni 20202085+0.035 +0.015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating TiN
Torsion Angle (θ) Torsione debole (15°–25°)

Supporto tecnico