Fresa a 2 tagli G per sede chiavetta, GLKEY (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GLKEY6
GLKEY8
GLKEY10
GLKEY12
GLKEY16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

31.14 €

21.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

610860

27.74 €

1 8 giorni 8121060

31.06 €

1 8 giorni 10141270

41.65 €

1 8 giorni 12161275

59.12 €

1 Disponibile 8 giorni 16181680

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating TiN
Torsion Angle (θ) Torsione debole (15°–25°) Outer Diameter Tolerance -0.02 -0.04

Supporto tecnico