Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EHT3M0.5X1.5 |
EHT3M0.5X3 |
EHT4M0.7X1.5 |
EHT4M0.7X3 |
EHT5M0.8X1.5 |
EHT5M0.8X3 |
EHT6M1X1.5 |
EHT6M1X3 |
EHT8M1.25X1.5 |
EHT8M1.25X3 |
EHT10M1.5X1.5 |
EHT10M1.5X3 |
EHT12M1.75X1.5 |
EHT12M1.75X3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Number of Grooves Flutes | Model Type (Type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.56 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | 4 | G5 | 11 | 3 | 1 | ||
129.51 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 3P | 46 | 4 | G5 | 11 | 3 | 1 | ||
136.91 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | 5 | G5 | 13 | 3 | 1 | ||
136.89 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 3P | 52 | 5 | G5 | 13 | 3 | 1 | ||
144.29 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 1.5P | 60 | 5.5 | G5 | 16 | 3 | 1 | ||
144.24 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 3P | 60 | 5.5 | G5 | 16 | 3 | 1 | ||
155.70 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 1.5P | 62 | 6 | G5 | 19 | 3 | 2 | ||
155.68 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 3P | 62 | 6 | G5 | 19 | 3 | 2 | ||
199.59 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 1.5P | 70 | 6.2 | G6 | 22 | 3 | 3 | ||
199.53 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 3P | 70 | 6.2 | G6 | 22 | 3 | 3 | ||
275.91 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | 7 | G6 | 24 | 3 | 3 | ||
275.88 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 3P | 75 | 7 | G6 | 24 | 3 | 3 | ||
364.38 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 1.5P | 82 | 8.5 | G7 | 29 | 4 | 3 | ||
364.35 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 3P | 82 | 8.5 | G7 | 29 | 4 | 3 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Carburo | work material | Ghisa (FC) / Rame (Cu) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Maschio manuale | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco | Coating Y/N | Disponibile |
Surface Treatment | TiCN | Quantity of units ordered(piece) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Number of Grooves Flutes
Model Type(Type)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali