Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EHT3M0.5X3
Codice componente
|
---|
EHT3M0.5X3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Number of Grooves Flutes | Model Type (Type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.88 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 3P | 46 | 4 | G5 | 11 | 3 | 1 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Carburo | work material | Ghisa (FC) / Rame (Cu) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Maschio manuale | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco | Coating Y/N | Disponibile |
Surface Treatment | TiCN | Quantity of units ordered(piece) | 1 |
Si trova sulla pagina di Maschio manuale Excel EHT, il codice articolo è il seguente: EHT3M0.5X3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EHT3M0.5X3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Number of Grooves Flutes
Model Type(Type)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EHT12M1.75X1.5 |
EHT12M1.75X3 |
EHT3M0.5X1.5 |
EHT4M0.7X1.5 |
EHT4M0.7X3 |
EHT5M0.8X1.5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Number of Grooves Flutes | Model Type (Type) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.33 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 1.5P | 82 | 8.5 | G7 | 29 | 4 | 3 | ||
274.31 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 3P | 82 | 8.5 | G7 | 29 | 4 | 3 | ||
97.93 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | 4 | G5 | 11 | 3 | 1 | ||
103.35 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | 5 | G5 | 13 | 3 | 1 | ||
103.33 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 3P | 52 | 5 | G5 | 13 | 3 | 1 | ||
108.78 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 1.5P | 60 | 5.5 | G5 | 16 | 3 | 1 |