Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TFST6M1X7XP
Screw Types | Tipo metrico | Nominal | M6 | Pitch, Number of Threading(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 4P | Tool Material Type | Acciaio rapido | work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) |
Tap Type | Maschio cilindrico | Hole type | Per foro passante | Coating Y/N | N/A |
Overall Length (L)(mm) | 62 | shank diameter Ds(mm) | 6 | Class TAP Limit | 7 |
Thread Length l(mm) | 10 | Model Type(Type) | 3 | Radial Count Radial(Quantity) | 4 |
Quantity of units ordered(piece) | 10 | Surface Treatment | Oxidizing |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali