Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Hole type | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Model Type (Type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.23 € | 10 | 6 giorni | M1.4 | 0.3 | 4P | Per foro passante | 34 | 3 | 4 | 11 | 1 | ||
30.14 € | 10 | 6 giorni | M1.7 | 0.35 | 4P | Per foro passante | 36 | 3 | 4 | 13 | 1 | ||
28.87 € | 10 | 6 giorni | M2 | 0.4 | 2P | Per foro cieco | 40 | 3 | 4 | 15 | 1 | ||
28.87 € | 10 | 6 giorni | M2 | 0.4 | 4P | Per foro passante | 40 | 3 | 4 | 15 | 1 | ||
26.89 € | 10 | 6 giorni | M2.3 | 0.4 | 2P | Per foro cieco | 42 | 3 | 4 | 15 | 2 | ||
26.89 € | 10 | 6 giorni | M2.3 | 0.4 | 4P | Per foro passante | 42 | 3 | 4 | 15 | 1 | ||
25.27 € | 10 | 6 giorni | M2.5 | 0.45 | 2P | Per foro cieco | 44 | 3 | 4 | 16 | 2 | ||
25.27 € | 10 | 6 giorni | M2.5 | 0.45 | 4P | Per foro passante | 44 | 3 | 4 | 16 | 1 | ||
25.27 € | 10 | 6 giorni | M2.6 | 0.45 | 2P | Per foro cieco | 44 | 3 | 4 | 16 | 2 | ||
25.27 € | 10 | 6 giorni | M2.6 | 0.45 | 4P | Per foro passante | 44 | 3 | 4 | 16 | 1 | ||
23.40 € | 10 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 2P | Per foro cieco | 46 | 4 | 5 | 18 | 2 | ||
23.40 € | 10 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 4P | Per foro passante | 46 | 4 | 5 | 18 | 1 | ||
23.06 € | 10 | 6 giorni | M3.5 | 0.6 | 2P | Per foro cieco | 48 | 4 | 5 | 18 | 2 | ||
23.06 € | 10 | 6 giorni | M3.5 | 0.6 | 4P | Per foro passante | 48 | 4 | 5 | 18 | 1 | ||
24.91 € | 10 | 6 giorni | M4 | 0.5 | 2P | Per foro cieco | 52 | 5 | 6 | 15 | 2 | ||
24.91 € | 10 | 6 giorni | M4 | 0.5 | 4P | Per foro passante | 52 | 5 | 6 | 15 | 1 | ||
22.72 € | 10 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 2P | Per foro cieco | 52 | 5 | 6 | 20 | 2 | ||
22.72 € | 10 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 4P | Per foro passante | 52 | 5 | 6 | 20 | 1 | ||
26.21 € | 10 | 6 giorni | M5 | 0.5 | 2P | Per foro cieco | 52 | 5.5 | 6 | 15 | 2 | ||
26.21 € | 10 | 6 giorni | M5 | 0.5 | 4P | Per foro passante | 52 | 5.5 | 6 | 15 | 1 | ||
23.40 € | 10 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 2P | Per foro cieco | 60 | 5.5 | 6 | 22 | 2 | ||
23.40 € | 10 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 4P | Per foro passante | 60 | 5.5 | 6 | 22 | 1 | ||
27.81 € | 10 | 6 giorni | M6 | 0.5 | 2P | Per foro cieco | 55 | 6 | 6 | 15 | 4 | ||
27.81 € | 10 | 6 giorni | M6 | 0.5 | 4P | Per foro passante | 55 | 6 | 6 | 15 | 3 | ||
26.55 € | 10 | 6 giorni | M6 | 0.75 | 2P | Per foro cieco | 62 | 6 | 6 | 20 | 4 | ||
26.55 € | 10 | 6 giorni | M6 | 0.75 | 4P | Per foro passante | 62 | 6 | 6 | 20 | 3 | ||
25.27 € | 10 | 6 giorni | M6 | 1 | 2P | Per foro cieco | 62 | 6 | 7 | 24 | 4 | ||
25.27 € | 10 | 6 giorni | M6 | 1 | 4P | Per foro passante | 62 | 6 | 7 | 24 | 3 | ||
32.23 € | 10 | 6 giorni | M8 | 1 | 2P | Per foro cieco | 70 | 6.2 | 7 | 30 | 5 | ||
32.23 € | 10 | 6 giorni | M8 | 1 | 4P | Per foro passante | 70 | 6.2 | 7 | 30 | 5 | ||
30.61 € | 10 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 2P | Per foro cieco | 70 | 6.2 | 7 | 30 | 5 | ||
30.61 € | 10 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 4P | Per foro passante | 70 | 6.2 | 7 | 30 | 5 | ||
40.59 € | 10 | 6 giorni | M10 | 1 | 2P | Per foro cieco | 70 | 7 | 7 | 30 | 5 | ||
40.59 € | 10 | 6 giorni | M10 | 1 | 4P | Per foro passante | 70 | 7 | 7 | 30 | 5 | ||
38.84 € | 10 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 2P | Per foro cieco | 75 | 7 | 7 | 32 | 5 | ||
38.84 € | 10 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 4P | Per foro passante | 75 | 7 | 7 | 32 | 5 | ||
38.84 € | 10 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 2P | Per foro cieco | 75 | 7 | 7 | 32 | 5 | ||
38.84 € | 10 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 4P | Per foro passante | 75 | 7 | 7 | 32 | 5 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Acciaio rapido | work material | Rame (Cu) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Maschio cilindrico | Coating Y/N | N/A | Radial Count Radial(Quantity) | 4 |
Quantity of units ordered(piece) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Hole type
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Model Type(Type)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali