Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Model Type (Type) | Radial Count Radial (Quantity) | Quantity of units ordered (piece) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.52 € | 10 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 70 | 4 | 5 | 18 | 1 | 4 | 10 | ||
45.70 € | 10 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 100 | 4 | 5 | 18 | 1 | 4 | 10 | ||
52.91 € | 10 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 120 | 4 | 5 | 18 | 1 | 4 | 10 | ||
29.21 € | 10 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 70 | 5 | 6 | 20 | 1 | 4 | 10 | ||
41.64 € | 10 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 100 | 5 | 6 | 20 | 1 | 4 | 10 | ||
49.42 € | 10 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 120 | 5 | 6 | 20 | 1 | 4 | 10 | ||
37.46 € | 10 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 100 | 5.5 | 6 | 22 | 1 | 4 | 10 | ||
45.70 € | 10 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 120 | 5.5 | 6 | 22 | 1 | 4 | 10 | ||
57.91 € | 10 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 150 | 5.5 | 6 | 22 | 1 | 4 | 10 | ||
35.48 € | 10 | 6 giorni | M6 | 1 | 100 | 6 | 7 | 24 | 2 | 4 | 10 | ||
37.46 € | 10 | 6 giorni | M6 | 1 | 120 | 6 | 7 | 24 | 2 | 4 | 10 | ||
53.72 € | 10 | 6 giorni | M6 | 1 | 150 | 6 | 7 | 24 | 2 | 4 | 10 | ||
39.90 € | 5 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 100 | 6.2 | 7 | 30 | 3 | 6 | 5 | ||
43.50 € | 5 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 120 | 6.2 | 7 | 30 | 3 | 6 | 5 | ||
63.71 € | 5 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 150 | 6.2 | 7 | 30 | 3 | 6 | 5 | ||
48.04 € | 5 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 100 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
53.72 € | 5 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 120 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
73.69 € | 5 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 150 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
48.04 € | 5 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 100 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
53.72 € | 5 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 120 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
73.69 € | 5 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 150 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 2P | Tool Material Type | Acciaio rapido |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) | Tap Type | Maschio cilindrico | Hole type | Per foro cieco |
Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Oxidizing |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Model Type(Type)
Radial Count Radial(Quantity)
Quantity of units ordered(piece)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali