Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GSBH20020SF |
GSBH20030SF |
GSBH20050SF |
GSBH20075SF |
GSBH20100SF |
GSBH20125SF |
GSBH20150SF |
GSBH20200SF |
GSBH20250SF |
GSBH20300SF |
GSBH20400SF |
GSBH20500SF |
GSBH20600SF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | O.D. Dc (mm) | Outer Diameter Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.4 | 50 | 0.6 | 4 | 0.4 | 10 | |
150.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.6 | 50 | 0.9 | 4 | 0.6 | 10 | |
112.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1 | 50 | 1.5 | 4 | 1 | 10 | |
122.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 1.5 | 50 | 2.3 | 4 | 1.5 | 10 | |
113.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2 | 60 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
122.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.25 | 2.5 | 60 | 3.8 | 6 | 2.5 | 15 | |
122.55 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 1.5 | 3 | 60 | 4.5 | 6 | 3 | 15 | |
122.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 4 | 70 | 6 | 6 | 4 | 15 | |
134.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 5 | 80 | 7.5 | 6 | 5 | 15 | |
138.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 80 | - | 6 | 6 | - | |
125.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 8 | 90 | - | 8 | 8 | - | |
159.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 10 | 100 | - | 10 | 10 | - | |
208.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 12 | 110 | - | 12 | 12 | - |
Loading...
Type | Sfera | work material | Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
O.D. Dc(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali