Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GSX40100P-2.5D |
GSX40150P-2.5D |
GSX40200P-2.5D |
GSX40250P-2.5D |
GSX40300P-2.5D |
GSX40350P-2.5D |
GSX40400P-2.5D |
GSX40450P-2.5D |
GSX40500P-2.5D |
GSX40550P-2.5D |
GSX40600P-2.5D |
GSX40700P-2.5D |
GSX40800P-2.5D |
GSX40900P-2.5D |
GSX41000P-2.5D |
GSX41200P-2.5D |
GSX41400P-2.5D |
GSX41500P-2.5D |
GSX41600P-2.5D |
GSX42000P-2.5D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.77 € | 1 | 6 giorni | 1 | 2.5 | 4 | 40 | 1 | ||
37.77 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 3.8 | 4 | 40 | 1.5 | ||
28.42 € | 1 | 6 giorni | 2 | 5 | 4 | 40 | 2 | ||
28.42 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 6.3 | 4 | 40 | 2.5 | ||
29.41 € | 1 | 6 giorni | 3 | 7.5 | 6 | 45 | 3 | ||
55.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 8.8 | 6 | 45 | 3.5 | |
31.90 € | 1 | 6 giorni | 4 | 10 | 6 | 45 | 4 | ||
62.50 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 11.3 | 6 | 50 | 4.5 | ||
34.84 € | 1 | 6 giorni | 5 | 12.5 | 6 | 50 | 5 | ||
69.37 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 13.8 | 6 | 50 | 5.5 | ||
37.85 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | 6 | 50 | 6 | ||
88.80 € | 1 | 6 giorni | 7 | 17.5 | 8 | 60 | 7 | ||
58.81 € | 1 | 6 giorni | 8 | 20 | 8 | 60 | 8 | ||
100.23 € | 1 | 6 giorni | 9 | 22.5 | 10 | 70 | 9 | ||
77.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 70 | 10 | ||
97.96 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 12 | 75 | 12 | ||
148.38 € | 1 | 6 giorni | 14 | 35 | 16 | 90 | 14 | ||
187.99 € | 1 | 6 giorni | 15 | 37.5 | 16 | 90 | 15 | ||
223.39 € | 1 | 6 giorni | 16 | 40 | 16 | 90 | 16 | ||
327.01 € | 1 | 6 giorni | 20 | 50 | 20 | 100 | 20 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali